??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JDGVP2-P2.5-L2-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGV,KJDGV,SJDGV,JDGVP,KJDGVP,SJDGVP,JDGVG,KJDGVG,SJDGVG - Locating Pins - Large Head, Tapered - Diamond - Dimensions Configurable
Bill of material
JDGVP2-P2.5-L2-B2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
C
0.5 mm
FIX06
E
1 mm
FIX08
Sa
0 mm
FIX10
Ka
1.2 mm
VAR10
Tapping Machining
FIX12
MH
-
VAR12
Change Length of Tapered Point
VAR14
TC Specify unit 1mm
mm
VAR16
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D