??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
JDGVP2-P2.5-L2-B2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
JDGV,KJDGV,SJDGV,JDGVP,KJDGVP,SJDGVP,JDGVG,KJDGVG,SJDGVG - 定位销-大头端锥角·多棱型-尺寸指定型
明细表
JDGVP2-P2.5-L2-B2
MODEL
型号
TOL
D公差
MAT
材质
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D尺寸公差
mm
VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: VAR08
B 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
C
0.5 mm
FIX06
E
1 mm
FIX08
Sa
0 mm
FIX10
Ka
1.2 mm
VAR10
螺纹加工
FIX12
MH
-
VAR12
变更前段锥角部长度
VAR14
TC 指定单位1mm
mm
VAR16
加工颈部R
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D