??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JDGVA5-P5.5-L9-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGVA,SJDGVA - Locating Pins - Large Head, Tapered·Tapped - Diamond - Dimensions Configurable
Bill of material
JDGVA5-P5.5-L9-B2
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
E
3 mm
FIX06
Ka
2.2 mm
FIX08
M(Coarse)
M2
FIX10
Sa
3 mm
VAR10
Change Length of Tapered Point
VAR12
TC Specify unit 1mm
mm
VAR14
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D