??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
JDMFA5-P5.5-L5-B2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
JDMFA,KJDMFA,SJDMFA - 定位销-大头端平头·内螺纹型-尺寸指定型
明细表
JDMFA5-P5.5-L5-B2
MODEL
型号
TOL
D公差
g6
MAT
材质
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D尺寸公差
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P尺寸公差
0/-0.008 mm
VAR06
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: VAR08
B 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
M(粗牙螺纹)
M2
FIX08
Sa
3 mm
FIX10
C
1.0 mm
VAR10
螺纹加工
FIX12
MH
-
FIX14
S2
0 mm
VAR12
加工颈部R
VAR14
变更倒角C
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D