??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZH15SB5-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH15C,ZH15SB,ZH15SN,ZH15S - Hex Posts - One End Threaded One End Tapped - L Dimension Configurable
Bill of material
ZH15SB5-8
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
B
mm
VAR04
L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX02
M(Coarse)
2.6
FIX04
(C)
5.8 mm
VAR08
Threaded Length
VAR10
MLC Specify unit 0.1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D