??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZH16SB5-8-M2-N2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH16C,ZH16SB,ZH16SN,ZH16S - Hex Posts - One End Threaded One End Tapped - L Dimension, Thread Dia. Configurable
Bill of material
ZH16SB5-8-M2-N2
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
B
mm
VAR04
L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.5mm(LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
M (Coarse) Selection
VAR10
N (Coarse) Selection
FIX02
(C)
5.8 mm
VAR12
Threaded Length
VAR14
MLC Specify unit 0.1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D