??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZH33SB6-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH33SB,ZH33SN,ZH33S,ZH34C,ZH34SB,ZH34SN,ZH34S,ZH35C,ZH35SB,ZH35SN,ZH35S,ZH36C,ZH36SB,ZH36SN,ZH36S,ZH37C,ZH37SB,ZH37SN,ZH37S - Round pillar with wrench groove at one end of external thread and one end of internal thread
Bill of material
ZH33SB6-15
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L choice
mm
VAR06
L specified unit 0.5mm
mm
VAR08
SC specified unit 1mm
mm
VAR10
M
VAR12
N
mm
VAR14
LKC
AV141
LKC GC
- mm
VAR16
HL
VAR18
HL specified unit 1mm
mm
VAR20
MLC
VAR22
MLC specified unit 0.1mm
mm
FIX02
S
mm
FIX04
W
mm
FIX06
l1
8 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D