??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH43C,ZH43SB,ZH43SN,ZH43S - Circular Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable - Wrench Flats
Bill of material
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR06
L Specified unit 0.5mm
mm
Enter value for VAR06
L Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specified unit 0.5mm
mm
Enter value for VAR08
F Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specified unit 0.5mm
mm
Enter value for VAR10
G Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
SC Specified unit 0.5mm
mm
Enter value for VAR12
SC Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
M (Coarse)Selection
VAR16
N (Coarse)Selection
FIX02
W
4 mm
FIX04
l1
8 mm
FIX06
A
1.0 mm
VAR18
Relief groove processing
VAR20
Through Hole for Hex Wrench
VAR22
HL Specified unit 1mm
mm
FIX08
d
0.0 mm
FIX10
Hex Wrench Width
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D