??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZHJ12AC8-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ12CB,ZHJ12CN,ZHJ12AB,ZHJ12AC,ZHJ12CS,ZHJ25CB,ZHJ25CN,ZHJ25AB,ZHJ25CS - Pillar Fixed Clamp, Straight and Different Diameters
Bill of material
ZHJ12AC8-6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
VAR04
D1
mm
FIX04
D1H7 gc
+0.012/0 mm
FIX06
A
37 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
C
9 mm
FIX12
E
13 mm
FIX14
F
12 mm
FIX16
G
12 mm
FIX18
Ha
8 mm
FIX20
K
7 mm
FIX22
S1
0 mm
FIX24
S2
0 mm
FIX26
M
4
FIX28
d
4.5 mm
FIX30
W
1.9 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D