??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHJ39CN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ38CB,ZHJ38CN,ZHJ38AB,ZHJ38SS,ZHJ39CB,ZHJ39CN,ZHJ39AB,ZHJ39AM,ZHJ39SS,ZHJ40CB,ZHJ40CN,ZHJ41CB,ZHJ41CN - Pillar fixing clamp screw pitch vertical hole pitch fixed type/hole pitch selective type
Bill of material
ZHJ39CN10
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DH7 tol
+0.015/0 mm
FIX04
P
mm
FIX06
A
mm
FIX08
B
mm
FIX10
C
mm
FIX12
E
mm
FIX14
G
5 mm
FIX16
Ha
mm
FIX18
S1
mm
FIX20
M
FIX22
S
0 mm
FIX24
M1
M5
FIX26
d
5.5 mm
FIX28
W
1.9 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D