??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZHZ29B6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZHZ29B,ZHZ29C,ZHZ29D - 支柱座-简易通孔型
明细表
ZHZ29B6
MODEL
型号
LV1
支柱座类型
底座用支架
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
止动螺丝
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012 mm
FIX04
A
33 mm
FIX06
B
18 mm
FIX08
F
23 mm
FIX10
D1
14 mm
FIX12
Ha
20 mm
FIX14
T
6 mm
FIX16
l
12.5 mm
FIX18
b
4.5 mm
FIX20
M
4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D