??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHZ36A28-200
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ36A,ZHZ37A,ZHZ62A - Tube type support, pipe thread type, round flange type(pipe)
Bill of material
ZHZ36A28-200
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Round flange type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Attachment screw
CODE
Code
VAR02
Nominal model
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
G gc
G1
FIX04
G wj
33.25 mm
FIX06
F
26 mm
FIX08
B
23 mm
FIX10
D
40.0 mm
FIX12
D1
40.5 mm
FIX14
D2
54.0 mm
FIX16
t
7.0 mm
FIX18
(t1)
3.6 mm
FIX20
A
100 mm
FIX22
P.C.D.
80 mm
FIX24
Ha
60 mm
FIX26
d
9 mm
FIX28
M
6
FIX30
T
10 mm
FIX32
l1
25 mm
FIX34
l2
25 mm
FIX36
l3
15.1 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D