??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHZ50SN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ50SB,ZHZ50SN,ZHZ51SB,ZHZ51SN - Pillar seat, opposite
Bill of material
ZHZ50SN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
40 mm
FIX06
B
20 mm
FIX08
C
19 mm
FIX10
F
28 mm
FIX12
f1
9.0 mm
FIX14
f2
19.0 mm
FIX16
f3
6.0 mm
FIX18
G
11 mm
FIX20
b
5 mm
FIX22
b1
8.0 mm
FIX24
h
4.6 mm
FIX26
m
M4
FIX28
Ha
9 mm
FIX30
MA
M4
FIX32
X
4.75 mm
FIX34
S
9.5 mm
FIX36
d
5 mm
FIX38
d1
8.0 mm
FIX40
Z
4.7 mm
FIX42
W
2 mm
FIX44
Attached bolt
M4-15
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D