??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHZ52SN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ52SB,ZHZ52SN,ZHZ53SB,ZHZ53SN - Pillar stand, simple square
Bill of material
ZHZ52SN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
30 mm
FIX06
B
20 mm
FIX08
C
19 mm
FIX10
f1
6.0 mm
FIX12
f2
9.0 mm
FIX14
G
11 mm
FIX16
b
5 mm
FIX18
b1
8 mm
FIX20
m
M4
FIX22
Ha
9 mm
FIX24
MA
M4
FIX26
X
4.75 mm
FIX28
S
9.5 mm
FIX30
d
5 mm
FIX32
d1
8 mm
FIX34
Z
4.7 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D