??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZHZ58SN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ58SB,ZHZ58SN,ZHZ58AC,ZHZ58AM,ZHZ58SS - Pillar seat, side mounted without flange type
Bill of material
ZHZ58SN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Side mounting flangeless type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
35 mm
FIX06
B
35 mm
FIX08
M
4 mm
FIX10
S1
10 mm
FIX12
S2
18 mm
FIX14
h
18 mm
FIX16
Ha
10.5 mm
FIX18
E
16 mm
FIX20
d
5.0 mm
FIX22
d1
8.0 mm
FIX24
Z
4.6 mm
FIX26
MA
M4
FIX28
Attached bolt
M4-20
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D