??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZHZ58SN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ58SB,ZHZ58SN,ZHZ58AC,ZHZ58AM,ZHZ58SS - Pillar seat, side mounted without flange type
Bill of material
ZHZ58SN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Side mounting flangeless type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
35 mm
FIX06
B
35 mm
FIX08
M
4 mm
FIX10
S1
10 mm
FIX12
S2
18 mm
FIX14
h
18 mm
FIX16
Ha
10.5 mm
FIX18
E
16 mm
FIX20
d
5.0 mm
FIX22
d1
8.0 mm
FIX24
Z
4.6 mm
FIX26
MA
M4
FIX28
Attached bolt
M4-20
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D