??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KJC80-8-B50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJC - Supporting Leg - Rubber universal regulating type With fixed hole
Bill of material
KJC80-8-B50
MODEL
Model
KJC80-8-B50
SMAT
Screw Material
Equivalent to Q235
SUR
Surface treatment
Chromeplate
BMAT
Base Material
Rubber + reinforced nylon
CODE
Code
KJC
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
D
35 mm
FIX04
A
85 mm
FIX06
SW
8 mm
FIX08
P
56 mm
FIX10
Load
350 kg
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D