??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KJW40-8-B50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJW - Supporting Leg - Simple type
Bill of material
KJW40-8-B50
MODEL
Model
KJW40-8-B50
SMAT
Screw Material
Galvanized steel
SUR
Surface treatment
Galvanized
BMAT
Base Material
Galvanized base
CODE
Code
KJW
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
L
11 mm
FIX04
SW
5.5 mm
FIX06
F
2 mm
FIX08
Load
150 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D