??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KJZ14
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJZ - Supporting Leg - Rubber mat
Bill of material
KJZ14
MODEL
Model
KJZ14
MYMODEL
My model
P_KJZ14
MAT
Material
Rubber
CODE
Code
KJZ
VAR02
No.
mm
FIX02
D
14 mm
FIX04
D1
11 mm
FIX06
H
9.0 mm
FIX08
d
3 mm
FIX10
d1
6 mm
FIX12
h
3.3 mm
FIX14
Weight
1.5 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D