??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KVJG25-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJG KVJGX - Caster, light load flat bottom moving type (bearingless type)
Bill of material
KVJG25-N
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Galvanized
MAT3
Material2
FIX01
Fixed way
Bearingless
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
G
13 mm
FIX04
H
35.0 mm
FIX20
L
26 mm
FIX22
J
46 mm
FIX06
E
38 mm
FIX08
F
33 mm
FIX10
A
30 mm
FIX12
B
24 mm
FIX14
d
4.3 mm
FIX16
Load(R)
6 kg
FIX18
Load(N)
12 kg
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D