??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KVJS63-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJS KVJSB - Casters, low and medium load flat-bottomed movable type
Bill of material
KVJS63-N
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Electrophoresis black
MAT3
Material2
Equivalent to N
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
G
46 mm
FIX04
H
90 mm
FIX05
L
54.5 mm
FIX06
E
105 mm
FIX08
F
80 mm
FIX10
A
83 mm
FIX12
B
79 mm
FIX13
C
59 mm
FIX14
d
9 mm
FIX16
N
150 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D