??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KVTB40
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVTB - Casters, fermat wheels
Bill of material
KVTB40
MODEL
Model
KVTB40
LV1
LV1 type
Flat bottom fixed type/ Precision type
MAT1
Material1
Equivalent to Aluminium alloy
SUR
Surface treatment
Spray molding
BRAKE
Brake
No brakes
MAT3
Material2
Equivalent to MC
COLOR
Color
Blue
BEARING
Bearing
Shaft sleeve
CODE
Code
KVTB
VAR10
NO.
mm
FIX02
D
42 mm
FIX04
H
71 mm
FIX06
H1
10 mm
FIX08
F
20 mm
FIX10
A
55 mm
FIX12
B
55 mm
FIX14
C
42 mm
FIX16
E
42 mm
FIX18
d
6.5 mm
FIX20
R
51.0 mm
FIX22
N
50 kg
FIX24
reference weight
0.4 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D