??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KVTB40
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVTB - 脚轮-福马轮
明细表
KVTB40
MODEL
型号
KVTB40
LV1
类型
平底固定型/精密型
MAT1
主体材质
相当于铝合金
SUR
表面处理
喷塑
BRAKE
刹车形式
无刹车
MAT3
轮材质
相当于MC尼龙
COLOR
轮部颜色
蓝色
BEARING
轮部轴承
轴套
CODE
Code
KVTB
VAR10
NO.
mm
FIX02
D
42 mm
FIX04
H
71 mm
FIX06
H1
10 mm
FIX08
F
20 mm
FIX10
A
55 mm
FIX12
B
55 mm
FIX14
C
42 mm
FIX16
E
42 mm
FIX18
d
6.5 mm
FIX20
R
51.0 mm
FIX22
容许载荷
50 kg
FIX24
参考重量
0.4 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D