??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KVTH100-U
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVTH - 脚轮-重载型-固定型-带轴承型
明细表
KVTH100-U
MODEL
型号
LV1
类型
重载固定型(带轴承)
MAT1
主体材质
相当于SPHC
SUR
表面处理
镀锌处理
MAT3
轮材质
FIX01
轮固定方式
轴承
CODE
Code
KVTH
VAR10
轮径 D
mm
FIX02
轮宽 G
45 mm
FIX04
安装高度 H
143 mm
FIX06
底板尺寸 E
115 mm
FIX08
底板尺寸 F
100 mm
FIX10
安装尺寸 A
92 mm
FIX12
安装尺寸 B
76 mm
FIX14
安装尺寸 C
76 mm
FIX16
安装尺寸 K
67 mm
FIX18
安装孔 d
11 mm
FIX20
载荷(U)聚氨酯
265 kg
FIX24
载荷(F)防滑聚氨酯
235 kg
FIX26
载荷(N)尼龙
290 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D