??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KVTS63-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVTS - Casters, low and medium mounted fixed type
Bill of material
KVTS63-N
MODEL
Model
KVTS63-N
LV1
LV1 type
Low and medium load fixed type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Electrophoresis black
MAT3
Material2
Equivalent to N
CODE
Code
KVTS
VAR10
D
mm
FIX02
G
46 mm
FIX04
H
90 mm
FIX06
E
105 mm
FIX08
F
80 mm
FIX10
A
83 mm
FIX12
B
79 mm
FIX13
C
59 mm
FIX14
d
9 mm
FIX16
N
150 kg
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D