??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KVTSH63-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVTSH - Caster, low and heavy load fixed type
Bill of material
KVTSH63-N
MODEL
Model
KVTSH63-N
LV1
LV1 type
Low and heavy load fixed type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Electrophoresis black
MAT3
Material2
Equivalent to N
CODE
Code
KVTSH
VAR10
D
mm
FIX02
G
50 mm
FIX04
H
93 mm
FIX06
E
107 mm
FIX08
F
82 mm
FIX10
A
85 mm
FIX12
B
80 mm
FIX13
C
60 mm
FIX14
d
10.5 mm
FIX16
N
550 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D