??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HY11S5-2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY11S - Stainless steel butterfly hinge
Bill of material
HY11S5-2
MODEL
Model
HY11S5-2
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
polishing
CODE
code
HY11S
VAR02
No.
VAR04
DCKS
FIX02
La
41 mm
FIX04
W
36 mm
FIX06
K
8.0 mm
FIX08
P
25 mm
FIX10
J
7.5 mm
FIX12
S
21 mm
FIX14
N
5.5 mm
FIX16
T
2 mm
FIX18
E
4.6 mm
FIX20
R
4.6 mm
FIX22
CR
7.5 mm
FIX24
D
5 mm
FIX26
RXFZ
9.0 kg
FIX28
RXFZ
88.0 N
FIX30
Weight
43 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D