??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HY19S20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY19S - Butterfly spring hinge
Bill of material
HY19S20
MODEL
Model
HY19S20
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
Roll grinding and polishing
CODE
code
HY19S
VAR02
L
mm
FIX02
W
14 mm
FIX04
W1
0 mm
FIX06
L1
0 mm
FIX08
C
1 mm
FIX10
C1
2.2 mm
FIX12
t
0.5 mm
FIX14
THFZ
0.38 kgf
FIX16
Weight
11.4 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D