??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HY22LS50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY22LS,HY22RS - Stainless steel heavy duty pull in hinge
Bill of material
HY22LS50
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
Equivalent to SUS316
SUR
Surface treatment
polishing
CODE
code
VAR02
L
mm
FIX02
Type
A
FIX04
W
50 mm
FIX06
W1
35 mm
FIX08
L1
20 mm
FIX10
Ta
14 mm
FIX12
R
13.5 mm
FIX14
t
5 mm
FIX16
D
8.6 mm
FIX18
d
4.6 mm
FIX20
RXFZ
350 N
FIX22
Weight
119 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D