??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HY35S50
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY35S - 不锈钢蝶形铰链
明细表
HY35S50
MODEL
型号
HY35S50
LV1
类型
锥孔型
MAT
材质
SUS201
SUR
表面处理
拉丝
CODE
Code
HY35S
VAR02
No.
50
FIX02
A
38.5 mm
FIX04
B
50 mm
FIX06
A1
25 mm
FIX08
B1
32 mm
FIX10
H
2.1 mm
FIX12
T
1.2 mm
FIX14
D
6.1 mm
FIX16
d
4.1 mm
FIX18
d1
3.2 mm
FIX20
d2
5.9 mm
FIX22
负载
4 kg
FIX24
参考重量
0.03 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D