??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KHC2020
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHC - Aluminum alloy butterfly hinge 2 (special for profile)
Bill of material
KHC2020
MODEL
Model
KHC2020
MAT
Material
aluminium alloy
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
KHC
VAR02
No.
FIX02
P
20 mm
FIX04
Q
14.0 mm
FIX06
L
30 mm
FIX08
L1
39 mm
FIX10
d
4.8 mm
FIX12
T
5.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D