??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KHC2020
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHC - Aluminum alloy butterfly hinge 2 (special for profile)
Bill of material
KHC2020
MODEL
Model
KHC2020
MAT
Material
aluminium alloy
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
KHC
VAR02
No.
FIX02
P
20 mm
FIX04
Q
14.0 mm
FIX06
L
30 mm
FIX08
L1
39 mm
FIX10
d
4.8 mm
FIX12
T
5.2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D