??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KMD90
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KMD,KMF,KME - 方形外装拉手
明细表
KMD90
MODEL
型号
LV1
类型
方形外装拉手
MAT
材质
SUR
表面处理
-
COLOUR
颜色
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
H
37 mm
FIX04
A
20 mm
FIX06
L1
110 mm
FIX08
h
31 mm
FIX12
R
6.5 mm
FIX14
C
12 mm
FIX16
Lr
13.0 mm
FIX18
Lc
7 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D