??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KRAZ6-63-R
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KRAZ - Fixed long handle
Bill of material
KRAZ6-63-R
MODEL
Model
KRAZ6-63-R
LV1
LV1 type
External thread type
MAT
Handle material
PF
MAT2
Screw material
Equivalent to SUM24L
SUR
Screw surface treatment
Chromium plating
CODE
Code
KRAZ
VAR02
M
VAR04
L
mm
VAR06
Handle color
FIX02
L1
10 mm
FIX04
d
8 mm
FIX06
D
16 mm
FIX08
Ha
35 mm
FIX10
Reference weight
0.06 Kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D