??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LS19L26-105-B
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS19L - 尼龙内螺纹拉手
明细表
LS19L26-105-B
MODEL
型号
LS19L26-105-B
LV1
类型
尼龙内螺纹拉手
MAT
拉手部材质
玻璃纤维强化尼龙6
MATL
螺纹部材质
黄铜(螺纹套)
SUR
表面处理
-
CODE
Code
LS19L
VAR02
A
26 mm
VAR04
L
mm
VRA06
拉手颜色
FIX02
L1
121 mm
FIX04
H
37 mm
FIX06
h
29 mm
FIX08
M(粗牙螺纹)
6
FIX10
容许负载
500 N
FIX12
重量
55 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D