??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LS33S90
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS33S - Embedded handle 1
Bill of material
LS33S90
MODEL
Model
LS33S90
LV1
LV1 type
Embedded handle 1
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
LS33S
VAR02
L
mm
FIX02
P
74 mm
FIX04
S
58 mm
FIX06
L1
61 mm
FIX08
L2
60 mm
FIX10
Weight
29 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D