??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LS34SG94-B
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS34SG - Concealed handle standard type four external thread fixed internal type
Bill of material
LS34SG94-B
MODEL
Model
LS34SG94-B
LV1
Back shape
plane
LV2
Mounting hole
4 external threads
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
LS34SG
VAR02
A
mm
VAR04
Installation method
FIX02
C
61.0 mm
FIX04
D
60 mm
FIX06
E
25 mm
FIX08
H
17.0 mm
FIX10
h
14 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
M
4
FIX16
a
76 mm
FIX18
W
43 mm
FIX20
V
63 mm
FIX22
P
32 mm
FIX24
Reference weight
0.08 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D