??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LS42S90
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS42S - Concealed handle standard external type
Bill of material
LS42S90
MODEL
Model
LS42S90
LV1
Grip position
partiality
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
LS42S
VAR02
A
90 mm
FIX02
A1
50 mm
FIX04
D
64 mm
FIX06
D1
25 mm
FIX08
H
17.5 mm
FIX10
T
2.5 mm
FIX12
P
68 mm
FIX14
Q
43 mm
FIX16
b
53 mm
FIX18
a
38 mm
FIX20
Reference weight
0.09 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D