??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LS42S90
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS42S - Concealed handle standard external type
Bill of material
LS42S90
MODEL
Model
LS42S90
LV1
Grip position
partiality
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
LS42S
VAR02
A
90 mm
FIX02
A1
50 mm
FIX04
D
64 mm
FIX06
D1
25 mm
FIX08
H
17.5 mm
FIX10
T
2.5 mm
FIX12
P
68 mm
FIX14
Q
43 mm
FIX16
b
53 mm
FIX18
a
38 mm
FIX20
Reference weight
0.09 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D