??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LS48S
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS48S - Concealed handle standard type double external thread fixed internal type
Bill of material
LS48S
MODEL
Model
LS48S
LV1
Back shape
plane
LV2
Mounting hole
2 external threads
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
LS48S
VAR02
Rubber pad
FIX02
A
119 mm
FIX04
D
60 mm
FIX06
H
15 mm
FIX08
a
100 mm
FIX10
Reference weight
0.07 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D