??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LS66C9-100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS66C - Round handle standard built-in type
Bill of material
LS66C9-100
MODEL
Model
LS66C9-100
LV1
type
Standard small diameter type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
LS66C
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
FIX02
H
32 mm
FIX04
L1
109 mm
FIX06
h
10 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D