??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LS71C80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS71C,LS71S - Plate handle
Bill of material
LS71C80
MODEL
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Base material
FSUR
Foundation surface treatment
TMAT
Thread material
KFMS5-12 is equivalent to two SUS304
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
P
104 mm
FIX04
L1
118 mm
FIX06
Allowable load
2000 N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D