??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LS71C80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS71C,LS71S - Plate handle
Bill of material
LS71C80
MODEL
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Base material
FSUR
Foundation surface treatment
TMAT
Thread material
KFMS5-12 is equivalent to two SUS304
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
P
104 mm
FIX04
L1
118 mm
FIX06
Allowable load
2000 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D