??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LS77C48
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS77C,LS77S,LS77Z - 角型拉手 带安装板斜拉型 内外装型
明细表
LS77C48
MODEL
型号
HMAT
把手材质
IMAT
安装板材质
SUS304
HSUR
把手表面处理
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
D
10 mm
FIX04
E
72 mm
FIX06
A
16 mm
FIX08
d
5.4 mm
FIX10
d1
10.5 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
L1
86 mm
FIX16
H
52 mm
FIX18
B
13 mm
FIX20
M
5
FIX22
负荷
2000 N
FIX24
参考重量
0.09 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D