??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LS82Z120
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS82Z - Oval handle arc exterior type
Bill of material
LS82Z120
MODEL
Model
LS82Z120
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface treatment
Chrome plating
CODE
Code
LS82Z
VAR02
L
mm
FIX02
L1
146 mm
FIX04
A
22 mm
FIX06
B
25.0 mm
FIX08
B1
43 mm
FIX10
H
36 mm
FIX12
T
12 mm
FIX14
h
6.5 mm
FIX16
M
M6
FIX18
Reference weight
0.21 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D