??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LSABX94
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSABX - Square handle
Bill of material
LSABX94
MODEL
Model
LSABX94
LV1
LV1 type
Square handle
MAT
Material
Reinforced nylon
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
LSABX
VAR02
L
FIX02
L1
110 mm
FIX04
B
21 mm
FIX06
H
37 mm
FIX08
h1
29 mm
FIX10
d
11.0 mm
FIX12
d1
6.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D