??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LSAK80
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LSAK - 高强度拉手
明细表
LSAK80
MODEL
型号
LSAK80
LV1
类型
高强度拉手
MAT
材质
不锈钢
SUR
表面处理
-
CODE
Code
LSAK
VAR02
L
mm
FIX02
L1
96 mm
FIX04
Ha
32 mm
FIX06
h
20 mm
FIX08
T
6 mm
FIX10
A
18 mm
FIX12
W
12 mm
FIX14
R
20 mm
FIX16
N:通孔
4.5 mm
FIX18
N:锪锥孔
8.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D