??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
MX22Z30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MX22Z - Standard magnetic buckle side super strong suction multi-core
Bill of material
MX22Z30
MODEL
Model
MX22Z30
MAT1
Shell material
kirsite
MAT2
Material of adsorption plate
SPCC
MAT3
Magnet material
ferrite
SUR1
Shell surface treatment
nickelage
SUR5
Surface treatment of adsorption plate
Chromate finish
CODE
Code
MX22Z
VAR02
P
mm
FIX02
W
40 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
A
22 mm
FIX08
S
12 mm
FIX10
Retention force
3 kgf
FIX12
weight
56 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D