??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
QK11S32
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
QK11S - Ball button
Bill of material
QK11S32
MODEL
Model
QK11S32
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
QK11S
VAR02
A
mm
FIX02
B
25 mm
FIX04
C
8 mm
FIX06
D
4.0 mm
FIX08
d
3.2 mm
FIX10
e
6.2 mm
FIX12
F
18.0 mm
FIX14
G
9.0 mm
FIX16
T
2.0 mm
FIX18
I
18 mm
FIX20
J
11 mm
FIX22
K
8.0 mm
FIX24
N
6.5 mm
FIX26
L
3.2 mm
FIX28
R
6.0 mm
FIX30
(S)
12.0 mm
FIX32
TL
17(1.7) N(kgf)
FIX34
LL
8(0.8) N(kgf)
FIX36
Weight
11.8 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D