??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
QK11S32
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
QK11S - Ball button
Bill of material
QK11S32
MODEL
Model
QK11S32
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
QK11S
VAR02
A
mm
FIX02
B
25 mm
FIX04
C
8 mm
FIX06
D
4.0 mm
FIX08
d
3.2 mm
FIX10
e
6.2 mm
FIX12
F
18.0 mm
FIX14
G
9.0 mm
FIX16
T
2.0 mm
FIX18
I
18 mm
FIX20
J
11 mm
FIX22
K
8.0 mm
FIX24
N
6.5 mm
FIX26
L
3.2 mm
FIX28
R
6.0 mm
FIX30
(S)
12.0 mm
FIX32
TL
17(1.7) N(kgf)
FIX34
LL
8(0.8) N(kgf)
FIX36
Weight
11.8 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D